Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation
AXOR

48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation

Google-Übersetzung,
AXOR One Thermostat 120/120 Unterputz
Spezifikation
  • Surfaces:

    - 48711001 Chrome

    - 48711141 Brushed Bronze

    - 48711251 Brushed Gold Optic

    - 48711331 Polished Black Chrome

    - 48711341 Brushed Black Chrome

    - 48711671 Matt Black

    - 48711821 Brushed Nickel

    - 48711831 Polished Nickel

    - 48711951 Brushed Brass

    - 48711991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • thermostat cartridge

    • min. operating pressure: 1,5 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • nun-return valve

    • connection dimension: DN20

    • connection type: basic set

Technische Spezifikation
  • Referenznummer48711USA
  • ProduktfamilieThermostat
  • ProduktgruppeAXOR One
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)120
  • Breite (Inches)120
  • Tiefe (Inches)87
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (lbs)2.77
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA