Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss 48791XXX
AXOR One Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss 48791XXX
AXOR One Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss 48791XXX
    AXOR

    AXOR One Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss 48791XXX

    AXOR One Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48791000 Chrom - 48791020 Polished Chrome - 48791130 Polished Bronze - 48791140 Brushed Bronze - 48791250 Brushed Gold Optic - 48791260 Brushed Chrome - 48791300 Polished Red Gold - 48791310 Brushed Red Gold - 48791330 Polished Black Chrome - 48791340 Brushed Black Chrome - 48791670 Mattschwarz - 48791800 Edelstahl Optic - 48791820 Brushed Nickel - 48791830 Polished Nickel - 48791930 Polished Brass - 48791950 Brushed Brass - 48791990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Wandanschluss • Brausekopfgröße: 72,5 mm • Strahlart: PowderRain • brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches • Handbrausehalterung aus Metall • Profil Steigrohr: rund • Wandstützen aus Metall • Wandbefestigung: Schraubbefestigung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48791XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeWallbar sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)965
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)291
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit