Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Brausestange mit Wandanschluss 48792XXX
AXOR One Brausestange mit Wandanschluss 48792XXX
    AXOR

    AXOR One Brausestange mit Wandanschluss 48792XXX

    AXOR One Brausestange mit Wandanschluss
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48792000 Chrom - 48792020 Polished Chrome - 48792130 Polished Bronze - 48792140 Brushed Bronze - 48792250 Brushed Gold Optic - 48792260 Brushed Chrome - 48792300 Polished Red Gold - 48792310 Brushed Red Gold - 48792330 Polished Black Chrome - 48792340 Brushed Black Chrome - 48792670 Mattschwarz - 48792800 Edelstahl Optic - 48792820 Brushed Nickel - 48792830 Polished Nickel - 48792930 Polished Brass - 48792950 Brushed Brass - 48792990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Brausestange, Handbrausehalterung, Wandanschluss, Brauseschlauch • Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter • Profil Steigrohr: rund • Brausestangendurchmesser: 25 mm • Handbrausehalterung aus Metall • Handbrausehalterung stufenlos verstellbar • Wandstützen aus Metall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48792XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeWallbars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)965
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)87
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures