Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48794XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet
48794XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet
    AXOR

    48794XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 280 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48794000 Chrome

      - 48794140 Brushed Bronze

      - 48794250 Brushed Gold Optic

      - 48794300 Polished Red Gold

      - 48794310 Brushed Red Gold

      - 48794330 Polished Black Chrome

      - 48794340 Brushed Black Chrome

      - 48794670 Matt Black

      - 48794800 Stainless Steel Optic

      - 48794820 Brushed Nickel

      - 48794950 Brushed Brass

      - 48794990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, slider, shower hose, shower bar

      • overhead shower AXOR One 280 1jet

      • shower head size overhead shower: 280 mm

      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)

      • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination

      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 13,2 l/min

      • spray type hand shower: PowderRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,8 l/min

      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 13,2 l/min

      • minimum flow pressure: 1,7 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider

      • swivel shower arm: swivelling shower arm

      • SafetyStop at 40°C

      • temperature and water flow control

      • mounting type: exposed installation

      • connection thread: G ½

      • intrinsically safe against backflow

      • 2 functions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48794XXX
    • ProduktfamilieShowerpipe with thermostat
    • ProduktgruppeAXOR One
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1094
    • Breite (mm)281
    • Tiefe (mm)554
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit