Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48797XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet EcoSmart for concealed installation
48797XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet EcoSmart for concealed installation
    AXOR

    48797XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet EcoSmart for concealed installation

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 280 1jet EcoSmart Unterputz
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48797000 Chrome

      - 48797140 Brushed Bronze

      - 48797250 Brushed Gold Optic

      - 48797300 Polished Red Gold

      - 48797310 Brushed Red Gold

      - 48797330 Polished Black Chrome

      - 48797340 Brushed Black Chrome

      - 48797670 Matt Black

      - 48797800 Stainless Steel Optic

      - 48797820 Brushed Nickel

      - 48797950 Brushed Brass

      - 48797990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, slider, shower thermostat, shower hose, shower bar

      • overhead shower AXOR One 280 1jet

      • shower head size overhead shower: 280 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination

      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)

      • spray type hand shower: PowderRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,9 l/min

      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8 l/min

      • minimum flow pressure: 0,9 bar

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider

      • swivel shower arm: swivelling shower arm

      • SafetyStop at 40°C

      • temperature and water flow control

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • connection thread: G ½

      • intrinsically safe against backflow

        • 2 functions

        • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer48797XXX
      • ProduktfamilieShowerpipe with thermostat
      • ProduktgruppeAXOR One
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)1162
      • Breite (mm)282
      • Tiefe (mm)552
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)8.12
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011613
      • ETIM-NameShower column/panel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
      • Klassifizierung22 41 23
      • Format2014TitelResidential Showers
      • OmniClassNummer23-31 17 00
      • OmniClassTitelShowers
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit