Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    AXOR

    49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C Portereinheit 120/120 softsquare mit Stabhandbrause 2jet und Textilbrauseschlauch
    Spezifikation
    • Surfaces: - 49626000 Chrome - 49626140 Brushed Bronze - 49626250 Brushed Gold Optic - 49626300 Polished Red Gold - 49626310 Brushed Red Gold - 49626330 Polished Black Chrome - 49626340 Brushed Black Chrome - 49626670 Matt Black - 49626800 Stainless Steel Optic - 49626820 Brushed Nickel - 49626950 Brushed Brass - 49626990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 68 x 24 mm • integrated support function • spray type: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • with non-return valve • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49626XXX
    • ProduktfamiliePorter unit
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)197
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit