Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 49700001 Chrome

      - 49700141 Brushed Bronze

      - 49700251 Brushed Gold Optic

      - 49700331 Polished Black Chrome

      - 49700341 Brushed Black Chrome

      - 49700671 Matt Black

      - 49700801 Stainless Steel Optic

      - 49700821 Brushed Nickel

      - 49700831 Polished Nickel

      - 49700951 Brushed Brass

      - 49700991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 3 bar: 22,7 l/min

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49700USA
    • ProduktfamilieThermostatic module
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15
    • Breite (Inches)4.75
    • Tiefe (Inches)2.75
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit