Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 49710001 Chrome - 49710141 Brushed Bronze - 49710251 Brushed Gold Optic - 49710301 Polished Red Gold - 49710311 Brushed Red Gold - 49710331 Polished Black Chrome - 49710341 Brushed Black Chrome - 49710671 Matt Black - 49710801 Stainless Steel Optic - 49710821 Brushed Nickel - 49710831 Polished Nickel - 49710951 Brushed Brass - 49710991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49710USA
    • ProduktfamilieThermostatic module
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15
    • Breite (Inches)4.75
    • Tiefe (Inches)3.2
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)4.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit