Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Design Geruchsverschluss Flowstar
    Spezifikation
    • Surfaces: - 51303000 Chrome - 51303020 Polished Chrome - 51303130 Polished Bronze - 51303140 Brushed Bronze - 51303250 Brushed Gold Optic - 51303260 Brushed Chrome - 51303300 Polished Red Gold - 51303310 Brushed Red Gold - 51303330 Polished Black Chrome - 51303340 Brushed Black Chrome - 51303350 Satin Black - 51303800 Stainless Steel Optic - 51303820 Brushed Nickel - 51303830 Polished Nickel - 51303930 Polished Brass - 51303950 Brushed Brass - 51303990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer51303000
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeSiphons/Angle valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)328
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)597
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011344
    • ETIM-NameShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSCNameTraps and strainers
    • UNSPSCCode401425
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung33 12 16
    • Format2014TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNummer23-27 37 00
    • OmniClassTitelLiquid Traps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit