Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp

    RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Wandleuchte RIPPLE WALL 40 AUBURN ist eine moderne Wandleuchte, die Fluren und Treppenhäusern eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium mit einer matten Kastanienbraun-Oberfläche gefertigt und besticht durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 21 W, 108 lm, 2740 K, einem Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 90, einem Abstrahlwinkel von 0° und einer Spannung von 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, Abmessungen ca. 40 cm × 40 cm. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes zu erzielen. Produktcode: AZ6580.
    Spezifikation
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Dominant color: Chestnut Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6580
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten