Die Laterne FRAME 60 4000K CORTEN ist eine moderne Außenleuchte, die für helles und angenehmes Licht entlang von Wegen und Einfahrten sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattbraunen Oberfläche versehen, die ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 12 W, 4000 K und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP65, verstellbare Position, 1 Lichtpunkt und ca. 6,2 cm breit × 60 cm hoch. Die Laterne kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6632.
Spezifikation
Dimensions
Product length [cm]: 17.5
Floor base height [cm]: 3
Lampshade height [cm]: 6.2
Product height [cm]: 60
Lampshade length [cm]: 15
Product width [cm]: 6.2
Floor base length [cm]: 17.5
Floor base width [cm]: 6.2
Lampshade width [cm]: 6.2
Materials and colors
Floor base color: Brown
Dominant color: Brown
Accent material: PVC
Dominant material: Aluminum
Leading Finish: Matte
Lampshade color: Brown
Basic information
Type: Floor lamp
Energy class: G
Protection class: IP65
Maximum power: 12W
Light source type: integrated LED
Specification
Smart App: No
Bluetooth Gateway: No
CCT: No
Motion sensor: No
Class of resistance to shock: 1
Number of light sources: 1
Voltage: 230V
Deflection: 350°
BT Control Panel: No
RGB: No
Dimming: No
Remote control: No
Color temperature [K]: 4000
Adjustment: Yes
Packaging
Gross weight [kg]: 1.8
Net weight [kg]: 1.4
Box height 1 [cm]: 20
Box depth 1 [cm]: 9
Box width 1 [cm]: 63