Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Lernen Sie die Deckenleuchte EXO 3 LINE 70 WH kennen: eine elegante Deckenleuchte, die zuverlässiges Licht in kleinen Räumen mit Bedarf an einer klaren Deckenlinie bietet. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer matten, weißen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Leuchte verfügt über eine GU10-Lampe mit 3 x 50 W und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 3 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 6 cm Breite × 11 cm Höhe. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6651.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6651
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen