Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

Google-Übersetzung,
Lernen Sie die Wandleuchte DURANTE IP54 CCT BK kennen: eine elegante Wandleuchte, die Kunstwerke und Texturen zuverlässig in Szene setzt. Gefertigt aus Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche, besticht sie durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul mit 21 W Leistung, umschaltbarer Farbtemperatur (3000/4000/6000 K) und 230 V Spannung sorgt für optimale Beleuchtung. Praktische Details: Schutzart IP54, verstellbare Position, 1 Lichtpunkt, ca. 12–16,5 cm breit × 10–14 cm hoch. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Raumbeleuchtung zu erzielen. Produktcode: AZ6537.
Spezifikation
  • Dimensions

    Wall base length [cm]: 21

    Product length [cm]: 21

    Wall base height [cm]: 10

    Lampshade height [cm]: 12.5

    Lampshade length [cm]: 17.8

    Wall base width [cm]: 3.9 /12

    Lampshade width [cm]: 3

    Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

    Product height [cm]: min. 10 max. 14

    Materials and colors

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Lampshade color: Black

    Specification

    Azzardo Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Deflection: 350°

    Control options: CCT

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Adjustment: Yes

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP54

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.4

    Net weight [kg]: 1.3

    Box height 1 [cm]: 12.5

    Box depth 1 [cm]: 19

    Box width 1 [cm]: 23

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6537
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit