Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte LIMAN 10W CCT GO von AZzardo verleiht Ihrem Interieur eine dezente Eleganz. Die goldfarbene Ausführung harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Hotellobbys oder Homeoffices, setzt sie stilvolle Akzente und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 10 Lampshade width [cm]: 10 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 10 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 72° Lumens [lm]: 1095 Adjustment: No Color temperature [K]: 2909 / 3959 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.43 Net weight [kg]: 0.4 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 11 Box width 1 [cm]: 11
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6551
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit