Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

Google-Übersetzung,
Lernen Sie die Hängeleuchte SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO kennen: eine elegante Pendelleuchte, die in offenen Wohnbereichen für zuverlässiges Licht sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer glänzenden Goldoberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Das integrierte LED-Modul bietet 68 W, 4465 lm, eine Farbtemperatur von 3000 bis 4000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80, einen Abstrahlwinkel von 76° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, zwei Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 25 cm Breite × min. 80 cm bis max. 160 cm Höhe. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen gefragt sind. Produktcode: AZ6563.
Spezifikation
  • Dimensions

    Product length [cm]: 120

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 4

    Product width [cm]: 25

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Lampshade length [cm]: 2x 120

    Lampshade width [cm]: 25 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 21 / 2x 3

    Product height [cm]: min. 80 max. 160

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Gold

    Dominant color: Gold

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 68W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Beam angle: 76°

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Lumens [lm]: 4465

    Adjustment: Yes

    Packaging

    Gross weight [kg]: 8.2

    Net weight [kg]: 6.6

    Box width 1 [cm]: 126

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6563
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit