Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH von AZzardo besticht durch ihr zeitloses und vielseitiges Design. Die weiße Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ob Hotellobby oder Homeoffice – sie passt sowohl zu warmen als auch zu kühlen Interieurs und sorgt für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Dank energiesparender LED-Leuchtmittel reduzieren Sie die Betriebskosten. Wählen Sie die Farbtemperatur des Leuchtmittels passend zur gewünschten Atmosphäre. Für optimale Lichtverhältnisse kombinieren Sie ein dimmbares Leuchtmittel mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Dominant color: White Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6585
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit