Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK von AZzardo besticht durch ihr klares, modernes Design und fügt sich harmonisch in Ihre Einrichtung ein. Die schwarze Oberfläche harmoniert perfekt mit zeitgenössischen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ob im Essbereich oder Schlafzimmer – diese Leuchte setzt stilvolle Akzente und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 32W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6592
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit