Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXO 4 LINE 120 BEIGE ceiling lamp

EXO 4 LINE 120 BEIGE ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Lernen Sie die Deckenleuchte EXO 4 LINE 120 BEIGE kennen: eine elegante Leuchte für zuverlässige Beleuchtung in Fluren und Korridoren. Gefertigt aus Aluminium mit matt-beiger Oberfläche, besticht sie durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Die Leuchte verfügt über eine GU10-Fassung mit 4 x 50 W und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 4 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 6 cm Breite × 11 cm Höhe. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen gefragt sind. Produktcode: AZ6655.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Ceiling base color: Beige Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Beige Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Light source type: GU10 Maximum power: 4x 50W Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 4 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6655
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit