Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Equipment Roof Hatch, Single Leaf
Archiviert

Equipment Roof Hatch, Single Leaf

Babcock-Davis' Single Leaf Equipment Roof Hatch is engineered to accommodate extra large equipment access through roofs. With options like curb mounts, heights, and finishes Babcock-Davis is sure to meet your equipment servicing needs.

Features
  • Largest Opening
  • Optional Stainless Steel Hardware and Materials
  • Single Leaf Door
Spezifikation
  • Model: BRHE Material: Aluminum: 11 gauge; Steel: 14 gauge galvanneal; Stainless Steel: 14 gauge T304 Finish: Powder coat (steel), Mill (aluminum) or 2B Matte (stainless steel) Color: Red Oxide (steel) Cover: Formed aluminum metal cover withstands a live load of 40psf with a maximum deflection of 1/150 the span Curb: Single wall curb with EZ tab counterflash and mounting flange Insulation: 1" polystyrene in cover and fiberboard around curb Gasket: Extruded EPDM adhesive backed gasket seal, continuous around cover Spring/Hinge Assembly: Zinc plated steel tamper-proof hinges contained within spring assembly, includes steel compression springs Hold Open Arm: Zinc plated steel automatic hold open arm locks cover in open position Latch: Zinc plated steel latch with exterior and interior turn handles and padlock hasps Warranty: Five (5) years
Technische Spezifikation
  • Referenznummerequipment-roof-hatch
  • ProduktfamilieAccess doors & frames
  • ProduktgruppeRoof hatches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit