Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel DOMEO FOGO mildert die Wahrnehmung der Fassadenverkleidung und verleiht ihr eine subtile Dynamik. Es schafft eine harmonische, fließende und moderne Architektur, die Kraft und Finesse ideal vereint. Der Vulkan Fogo auf den Kapverden zeichnet sich durch seine sanfte und majestätische Silhouette aus. Seine abgerundete Form mit dem spitzen Kegel diente als Inspiration für dieses gerippte Paneel, das die stille Kraft dieser Landschaft widerspiegelt – eine Landschaft, die gleichermaßen beruhigend und einzigartig ist.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDOMEO-FOGO
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)705
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit