Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel STRATEO MAUNA verleiht der Fassade eine natürliche Dynamik und einen subtilen Rhythmus, der durch kontrollierte Bewegungen und visuelle Ausgewogenheit entsteht. Seine rechteckigen Rippen, die in der Höhe regelmäßig, in der Breite jedoch variieren, erinnern an die langen, erstarrten Lavaströme des Mauna Loa auf Hawaii, einem gewaltigen und weitläufigen Schildvulkan, der Lavaströme in regelmäßigen Schichten bildet.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTRATEO-MAUNA
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)780
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit