Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel TRINEO ARENAL ermöglicht die Gestaltung dynamischer und kontrollierter Fassaden, bei denen regelmäßige Bewegung den Rhythmus der architektonischen Vision vorgibt. Inspiriert vom Mount Arenal, dem berühmten Vulkan Costa Ricas, mit seinen spitzen Gipfeln und den an abwechselnde geometrische Strukturen erinnernden Variationen an seinen Flanken, ist dieses gerippte Paneel auf Rhythmus und Kadenz ausgelegt.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRINEO-ARENAL
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)835
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)8.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit