Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
    Archiviert

    HVAC Ready-to-fit universal Plenum

    Universal plenum ready-to-cost.

    Optimized thermal insulation, light, hydrofobic, water-repellent, versatile, 100% recyclable, aerodynamic interior forms, complies with the requirements of the RE2020.

    Spezifikation
    • Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 250.00 mm
      • Width: 900.00 mm
      • Depth: 300.00 mm
      • Weight: 1030.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 250-200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1100.00 mm
      • Depth: 370.00 mm
      • Weight: 1410.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1050.00 mm
      • Depth: 280.00 mm
      • Weight: 1760.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1500.00 mm
      • Depth: 420.00 mm
      • Weight: 1605.00 g
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPlenum_universel_pret_a_poser
    • ProduktfamiliePlenums
    • Produktgruppeready to pose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationVerteilersteuerung
    • ETIM-CodeEC011777
    • ETIM-NamePlenum for airconditioning unit
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir plenum boxes
    • OmniClassNummer23-33 39 00
    • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit