Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Bain De Ville 6030 - Therapeutic Bath - Alcove

Unique ref.: BainUltra-BainDeVille
Marke: BainUltra
Produkt Familie: Leisure Whirlpools
Produkt Gruppe: Therapeutic Bath
Publishing Datum: 2020-03-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (17)

THE BAIN DE VILLETM IS MOST AT HOME HIGH ABOVE THE HUSTLE, NOISE AND BUSY CITY STREETS BELOW.

Designed for the urban environment, Bain de Ville immediately brings a touch of modern refinement to any alcove bathroom space. Strong lines, integrated skirt, a wider deck and subtle but purposeful accents make a bold statement.

Sophisticated, sleek and made with purpose, Bain de Ville embodies the character of the urban bather.


Material 1: Acrylic
Material 2:
Designed in: Canada
Hergestellt in: Canada

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
UNSPSC Name: Bathtubs
UNSPSC Code: 30181501
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Baths
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschreibung: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference Beschreibung: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-Nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Therapeutic Baths
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®