Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Vibe Back To Wall 5828 Therapeutic Bath - Freestanding

Unique ref.: BainUltra-Vibe-Back-To-Wall
Marke: BainUltra
Produkt Familie: Therapeutic Whirlpool Baths
Produkt Gruppe: Vibe Collection
Publishing Datum: 2020-03-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (30)

Designed to fit in smaller installations without compromising the quality, comfort and ergonomics of a therapeutic bath, VIBE helps create an urban oasis of sensual therapies that allows the bather to recharge. The clean lines, pure design and sloping walls bring class, sophistication and style to even the smallest of spaces.


Material 1: Acrylic
Material 2:
Designed in: Canada
Hergestellt in: Canada

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
UNSPSC Name: Bathtubs
UNSPSC Code: 30181501
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Baths
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschreibung: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference Beschreibung: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-Nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Therapeutic Baths
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®