Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BeOne 4639 - Freestanding Therapeutic Bath

Unique ref.: BeOne4639
Marke: BainUltra
Produkt Familie: Leisure Whirlpools
Produkt Gruppe: Therapeutic Bath
Breite (Zoll): 46
Höhe (Zoll): 39
Tiefe (Zoll): 30
Publishing Datum: 2021-02-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)

The first of its kind, a Japanese-style bathtub, BeOne provides an extraordinarily unique bathing experience.

The air jets coupled with its circular design create a powerful massage that is unlike any other offered by traditional air systems.

BEONE 4639

46 x 39 x 30
40 Air Jets
44 Imperial Gallons | 53 US Gallons


Material 1: Acrylic
Material 2:
Designed in: Canada
Hergestellt in: Canada
Gewicht (lbs.): 240

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®