Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Libra 6632 - Freestanding Therapeutic Bath

Unique ref.: Libra6632
Marke: BainUltra
Produkt Familie: Leisure Whirlpools
Produkt Gruppe: Therapeutic Bath
Breite (Zoll): 66
Höhe (Zoll): 32
Tiefe (Zoll): 23
Publishing Datum: 2021-02-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

Libra’s symmetrical lines and universal look will be a perfect fit in any style of bathroom.

The identical soft slope of the interior walls brings comfort and relaxation for one or two bathers.

LIBRA 6632

66 x 32 x 23
42 Air Jets
52 Imperial Gallons | 63 US Gallon


Material 1: Acrylic
Material 2:
Designed in: Canada
Hergestellt in: Canada
Gewicht (lbs.): 240

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®