Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

Google-Übersetzung,

EPDM-Wasserbarriere zur Verwendung als sekundäre Feuchtigkeitsbarriere in Verbindung mit Dehnungsfugensystemen.

IDEAL FÜR:

  • Dehnungsfugenabdeckungen, die eine Feuchtigkeitssperre erfordern

VORTEILE:

  • Einfache Installation

OPTIONEN:

  • Baugruppen entleeren
Spezifikation
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwb_water-barrier
  • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
  • ProduktgruppeExpansion Joint Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit