Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PF2 Closed Circuit Cooling Tower

PF2 Closed Circuit Cooling Tower

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das PF2-Saugzug-Gegenstromgerät ist für Systeme ausgelegt, die von einem Trockenbetrieb bei strenger Kälte profitieren. Der PF2 bietet die Flexibilität, im Verdunstungskühlungsmodus zu arbeiten, um den Energieverbrauch zu minimieren, oder im Trockenmodus für extreme Winterbedingungen. Die zum Patent angemeldete OptiSpray™-Technologie von BAC optimiert die Sprühabdeckung, um das Rohrbündel vollständig zu benetzen und bis zu 60 % weniger Pumpenenergie im Vergleich zu Geräten von Mitbewerbern bereitzustellen. Der PF2 ist die ideale Wahl für Austausch- oder Erweiterungsprojekte von Gegenstromeinheiten.
Hinweis: Der PF2 wurde durch den PFi ersetzt. Der PF2 wird weiterhin für Anwendungen erhältlich sein, die Rippenrohrschlangen erfordern.

Produktkatalog
Technische Daten
Betriebs- und Wartungshandbuch
Rigging- und Montageanleitung
Spezifikationen
Layout-Richtlinien
Sonstige Zeichnungen (SAT, DXF, DWG, PDF)
Finde mehr heraus
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpf2
  • ProduktfamilieCooling Towers
  • ProduktgruppeClosed Circuit Cooling Towers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • IFCClassificationKühlturm
  • UNSPSCNameCooling exchangers
  • UNSPSCCode40101702
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_30_70_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCooling towers
  • Klassifizierung23 65 00
  • Format2014TitelCooling Towers
  • OmniClassNummer23-33 23 00
  • OmniClassTitelCooling Towers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit