Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TN INVERSO hinged door (flush pushing)
TN INVERSO hinged door (flush pushing)
    Barausse
    Archiviert

    TN INVERSO hinged door (flush pushing)

    Push-opening, flush with the wall door with TN INVERSO frame made of fir strips.

    Spezifikation
    • Components: Leaf, frame and hardware kit.

      Design: Barausse

      Leaf description:
      Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets with an honeycomb board fiilling.

      Leaf tickness: 60 mm

      Frame description: Push-opening, flush with the wall door frame. Frame made of fir strips, covered with wood veneer and water-based finish. Frame ready with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit.

      Joint covers description:
      External architrave fixed to the frame and internal architrave with telescopic slat.

      Hardware kit including: SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes; key lock or cylinder lock or bathroom lock with pawl.

      Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530, “Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes “. The release of formaldehyde is less than 3,5 mg/(m² · h), E1 class, as required bby the Italian law of 10/10/2008.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertn-barausse-hinged-door-push
    • ProduktfamilieInterior door
    • ProduktgruppeStandard door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit