Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
    Barco

    G60-W7

    Google-Übersetzung,

    Die G60-Serie erweitert das Single-Chip-Angebot um sechs hochwertige Projektoren zwischen 7 und 10K. Es eröffnet die Möglichkeiten für ein breiteres Anwendungsspektrum und kann sich dennoch auf den geschätzten Service und Support von Barco verlassen.

    Die Laserlichtquelle sorgt einerseits für eine hervorragende Bildqualität, aber auch für einen geringeren Wartungsaufwand im Vergleich zu den meisten lampenbasierten Projektoren auf dem Markt. Dank der Projector Toolset-Software von Barco können Sie Ihren/Ihre Projektor(en) bequem von Ihrem eigenen Computer aus installieren und verwalten.

    Die Projektoren sind in Schwarz und Weiß erhältlich, sodass Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifische Umgebung auswählen können. Ihre einheitliche kompakte Größe, die Kompatibilität mit anderen Barco-Produkten und der große Lens-Shift-Bereich erweitern die Flexibilität des Projektors.

    Spezifikation
    • ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerG60-W7
    • ProduktfamilieInstallation projectors
    • ProduktgruppeVenue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)484
    • Tiefe (mm)529
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)16.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit