Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

Google-Übersetzung,
Der HDX-4K20 FLEX bietet eine 4K-UHD-Auflösung für hervorragende Bildqualität. Dieser Projektor teilt seine Objektivauswahl, Benutzerfreundlichkeit und Modularität mit den anderen HDX-Modellen. Dank seines modularen Aufbaus aus nur fünf Bausteinen ist der HDX-4K20 FLEX einfach zu warten. Ausgestattet mit Leihrahmen lässt sich der Projektor problemlos stapeln oder aufrüsten. Der HDX-4K20 FLEX teilt seine TLD-Objektivsuite mit den anderen RLM-, HDX-, HDF- und FLM-Projektoren. Darüber hinaus bietet das TLD+ 0,8-1,16:1-Objektiv eine extreme vertikale Lens-Shift-Fähigkeit von 120 %.
Spezifikation
  • 19000 lumen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHDX-4K20
  • ProduktfamilieRental & Staging
  • ProduktgruppeLarge venue projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-12
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)382
  • Breite (mm)475
  • Tiefe (mm)725
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • UNSPSCNameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSCCode451118
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit