Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    Google-Übersetzung,
    4K UHD-Auflösung, 5.500 Lumen Laserbeleuchtung und kundenspezifische Barco Pulse-Elektronik, alles sorgfältig optimiert und in unserem Werk in Norwegen produziert, um beispiellosen Spaß in kleinen bis mittelgroßen Medienräumen zu bieten. So wie die mythische Medea in einem goldenen Streitwagen flog, der von Drachen angetrieben wurde (gesandt von ihrem Großvater Helios, dem Gott der Sonne), wird unsere Medea die Fantasie zum Leben erwecken.
    Spezifikation
    • 5500 lumen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMedea-M
    • ProduktfamilieHigh End Residential projector
    • ProduktgruppeHigh End Residential projector
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)227
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit