Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT1.2
XT1.2
XT1.2
    Barco

    XT1.2

    Google-Übersetzung,

    Die XT-Serie erweitert Barcos Portfolio an hochauflösenden LED-Kacheln für den Innenbereich. Die 27-Zoll-Kacheln mit einem Pixelabstand von 0,9 mm bis 1,9 mm liefern hervorragende nahtlose Ergebnisse, und die Serie enthält alle notwendigen Funktionen, um die Zuverlässigkeit Ihrer LED-Wand zu maximieren.

    Spezifikation
      • 1.2mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxt1-2
    • ProduktfamilieLED Displays
    • ProduktgruppeXT series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)343.08
    • Breite (mm)609.92
    • Tiefe (mm)71
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameVisual presenters
    • UNSPSCCode45111810
    • Classifications.Uniclass2015CodeFI_60_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVisualization
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 25 11 15 15
    • OmniClassTitelVisual Devices