Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling

    Open Cell raster ceiling

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Abgehängte Rasterdecken aus Aluminium sind eine Alternative zu anderen Arten von abgehängten Decken. Rasterdecken sind neben ihren unbestreitbaren ästhetischen Werten nicht brennbar und im Brandfall nicht tropfend und stören technische Installationen wie Klimaanlagen, Lüftungsanlagen, Elektro- und Telekommunikationsleitungen nicht. Durch die Offenheit der Rasterdecke kann jede Brandschutzanlage, sowohl Signalisierung als auch Berieselung oberhalb der abgehängten Decke installiert werden. Abgehängte Rasterdecken sind zudem leicht und einfach zu montieren. Aufgrund dieser Eigenschaften werden abgehängte Rasterdecken zunehmend in Objekten wie Banken, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräumen, Flughäfen und Bahnhöfen usw. verwendet. Offenzellige Deckenkomponenten werden von BARWA SYSTEM Sp. z oo, mit hochwertigem einbaufertigem Aluminiumblech mit einer Dicke von 0,43 bis 0,6 mm. Der Lack wird auf vorbehandelte Aluminiumbänder im zweischichtigen „Coil Coating“-Verfahren aufgetragen und anschließend eingebrannt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeropen_cell
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeCeiling panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Klassifizierung09 51 33
    • Format2014TitelAcoustical Metal Pan Ceilings