Kompakt und praktisch: Dieser Kriechraum- und Keller-Luftentfeuchter in kleiner Größe und leicht für die Entfeuchtung enger Räume. Es mit 2 starren Griffen macht es einfach zu positionieren, wo immer Sie Feuchtigkeit entfernen müssen. Entfernt 55 Pints bei 80℉, 60 % mit einer Energieeffizienz von 2,4 l/kWh und verarbeitet Luft mit bis zu 130 CFM, deckt 1.300 Quadratfuß ab, cETL-gelistet.
Langlebig: Ausgestattet mit rostfreien Spulen, um einen langfristigen Service ohne Reparatur oder Austausch zu bieten. Kontinuierliche Schwerkraftentleerung, Speicherstart, automatisches Ein- und Ausschalten. Ausgestattet mit einer Duct-Option für Fokussierung.
Ferngesteuert: AirWerx55-Kellerluftentfeuchter sind mit der Fernüberwachungsfunktion ausgestattet. Dies macht dieses Gerät zur idealen Wahl für Orte, an denen Fernerfassung und -steuerung erforderlich sind. Es ist auch eine gute Wahl für Schalldämmung und Platzeinsparung.
5 Jahre Garantie: Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf diesen Kriechkeller-Luftentfeuchter. Hat ein Blechgehäuse, um das Innenteil vor Stößen zu schützen, ohne zu verbeulen. ein Luftentfeuchter für Kriechkeller mit Ablaufschlauch. Es hat cETL gelistet.
Dieses Gerät hat eine breite Palette von Anwendungen, darunter Kriechkeller, Keller, Lager, Büros, Fabriken, Geschäfte, Wohnungen, Lagerbereiche, Restaurants, Bars und Museen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |