Kompakt und praktisch: Dieser Luftentfeuchter für Kriechkeller und Keller ist klein und leicht für die Entfeuchtung enger Räume. Es mit 2 starren Griffen macht es einfach zu positionieren, wo immer Sie Feuchtigkeit entfernen müssen. Entfernt 90 Pints bei 80℉, 60 % mit einer Energieeffizienz von 2,88 l/kWh und verarbeitet Luft mit bis zu 210 CFM, deckt 2.600 Quadratfuß ab, cETL-gelistet.
Langlebig: Ausgestattet mit rostfreien Spulen, um einen langfristigen Service ohne Reparatur oder Austausch zu bieten. Kontinuierliche Schwerkraftentleerung, Speicherstart, automatisches Ein- und Ausschalten, ausgestattet mit einer Kanaloption für Fokussierung.
Optional ferngesteuert: AirWerx90-Kellerluftentfeuchter sind mit einer Fernüberwachungsfunktion ausgestattet, die dieses Gerät zur idealen Wahl für Orte macht, an denen eine Fernerfassung und -steuerung erforderlich ist. Es ist auch eine gute Wahl für Schalldämmung und Platzersparnis.
5 Jahre Garantie: Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf diesen Kriechkeller-Luftentfeuchter. Hat ein Blechgehäuse, um das Innenteil vor Stößen zu schützen, ohne zu verbeulen. ein Luftentfeuchter für Kriechkeller mit Ablaufschlauch. Es hat cETL gelistet.
Dieses Gerät hat eine breite Palette von Anwendungen, darunter Kriechkeller, Keller, Lager, Büros, Fabriken, Geschäfte, Wohnungen, Lagerbereiche, Restaurants, Bars und Museen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |