Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SW75/120; EI90; Austria; Schachtwand, einfaches Ständerwerk, dreilagig beplankt
SW75/120; EI90; Austria; Schachtwand, einfaches Ständerwerk, dreilagig beplankt
    Archiviert

    SW75/120; EI90; Austria; Schachtwand, einfaches Ständerwerk, dreilagig beplankt

    Die im Baustoff + Metall Markensiegel angeführten Produzenten gewährleisten mit ihren hochwertigen Produkten und der langjährigen Produktionserfahrung die Einzigartigkeit des Baustoff + Metall Wand-, Decken- und Dachgeschosssystems. Die Produkte der im B+M Markensiegel angeführten Hersteller können gemäss B+M Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien sowie Brandschutz- Schallschutz- und Statikprüfungen beliebig miteinander kombiniert werden. Festgelegt und damit zentraler Bestandteil ist die Verwendung von Profilen der Marke IntraProfil®.
    Spezifikation
    • Wanddicke: 120 mm; Einfachständerwerk IntraProfil® CW75; einseitig dreilagig beplankt mit 15.0 mm Gipskarton- Feuerschutzlatte GKF(DF)/GKFI(DFH2).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • ProduktfamilieWall Partition Structures
    • ProduktgruppeShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 21 16.23
    • Format2014TitelGypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit