Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-W50/75; EI30; 41dB; Einfachständerwerk, einlagig beplankt, Germany
D-W50/75; EI30; 41dB; Einfachständerwerk, einlagig beplankt, Germany

    D-W50/75; EI30; 41dB; Einfachständerwerk, einlagig beplankt, Germany

    Die im Baustoff + Metall Markensiegel angeführten Produzenten gewährleisten mit ihren hochwertigen Produkten und der langjährigen Produktionserfahrung die Einzigartigkeit des Baustoff + Metall Wand-, Decken- und Dachgeschosssystems. Die Produkte der im B+M Markensiegel angeführten Hersteller können gemäss B+M Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien sowie Brandschutz- Schallschutz- und Statikprüfungen beliebig miteinander kombiniert werden. Festgelegt und damit zentraler Bestandteil ist die Verwendung von Profilen der Marke IntraProfil®.
    Spezifikation
    • Wanddicke: 75 mm; Einfachständerwerk IntraProfil® CW50; einlagig beplankt je Seite 12.5 mm Gipskarton- Feuerschutzplatte GKFB/GKFI. Maximale Wandhöhe: 3000mm. Schallschutz: Glaswolle 40mm Rw=41dB
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBM_W_50_75_EI30_41dB_metall_single_layer_cladding_G
    • ProduktfamilieWall Partition Structures
    • Produktgruppewall partition, single stud, single layer, fire resistance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Tiefe (mm)75
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit