Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
    Begolux
    Archiviert

    Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2

    • Suspended luminaire in aluminum, with matte diffuser, equipped with LED PCB.

    • The LED layout provides a homogeneous and uniform ilumination across the entire surface.

    • Supplied with all accessories for fixing, 1,2m suspension and central fixation (in the suspended version).

    • Its design facilitates access to its interior so that cleaning is simple and practical (without requiring specialized intervention).

    • It can be customized according to the customer’s space and taste, thus making it a unique and exclusive piece.

    • Ideal for business and hotel locations where lighting and the decorative component go side by side.

    Spezifikation
    • • Voltage: 230V;

      • Power: according to the selected length;

      • Protection index: IP 40;

      • European standard: EN 60598;

      • LED module: TRIDONIC or OSRAM;

      • Driver: TRIDONIC.

      • Color temperature: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K or 6500 K (Kelvin);

      • Low Color Tolerance: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

      • High Color Rendering Index: CRI> 80 (Color Rendering Index);

      • LED lifetime: 50,000 hours L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Optical Diffuser: Satin Polycarbonate (Satin SBB Opal PC) or Micro Prismatic Polycarbonate;

      • LED opening angle: 120 º (degrees)

      • Photobiological Risk Certification: RG1 (IEC 62471 Standard);

      • Control options: ON / OFF, DALI, Regulation 1-10V, Emergency Kit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercircular-plate-suspended-o1200-stnd-opt2
    • ProduktfamilieCIRCULAR PLATE
    • ProduktgruppeCircular Plate Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 23 17
    • OmniClassTitelLight Emitting Diode Lamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit