Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
16X200 DÖRROMFATTNING
16X200 DÖRROMFATTNING
    Beijer
    Archiviert

    16X200 DÖRROMFATTNING

    Dörromfattningen monterar du efter att väggen är monterad, Du har kanske en dörröppning som måste kläs in. Du sätter antingen in en karm med dörrblad. Önskar du en öppning utan dörrblad . Sätter du dessa breda dörromfattningar för att få ett snyggt avslut på väggkanten. Dörromfattningarna monteras på båda långsidorna samt som överbit i dörröppningen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16x200-dorromfattning
    • ProduktfamilieMOULDINGS
    • ProduktgruppeDÖRROMFATTNING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Coving
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_40_50_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProfile boards
    • OmniClassNummer23-13 17 11
    • OmniClassTitelRigid Profiles
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit