Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Copper-RJ45-Jacks 6A
Copper-RJ45-Jacks 6A
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6A

    Google-Übersetzung,

    RJ45-Steckverbinder sind in zwei Anschlussarten erhältlich: Beldens REVConnect Connectivity und Standard-Punchdown im KeyConnect- oder MDVO-Stil. REVConnect und KeyConnect haben eine Keystone-Grundfläche und sind für die Verwendung mit allen KeyConnect-Patchpanels und mit KeyConnect- oder MediaFlex-Workstation-Ausgängen konzipiert.

    Merkmale und Vorteile

    • Keine Paartrennung: Schnelle Installation für Bonded-Pair und Non-Bonded-Pair
    • Sichere Konnektivität: REVConnect kann in klimatechnischen Räumen eingesetzt werden
    • Tool-Kompatibilität: KeyConnect/MDVO-Lösungen können mit dem Rapid Termination Tool von Belden verwendet werden
    Spezifikation
    • Website Part#: RVAMJKUAL-S1, RVAMJKUBK-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUEW-S1, RVAMJKUGN-S1, RVAMJKUGY-S1, RVAMJKUIV-S1, RVAMJKUOR-S1, RVAMJKUPR-S1, RVAMJKURD-S1, RVAMJKUYL-S1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCopper-RJ45-Jacks-6A
    • ProduktfamilieConnectors
    • ProduktgruppeCopper RJ45 Connectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.94
    • Breite (Inches)0.64
    • Tiefe (Inches)1.4
    Verwandt
    • HauptmaterialPolybutylen
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • ETIM-CodeEG000058
    • ETIM-NameConnectors
    • Klassifizierung27 15 43
    • Format2014TitelCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClassNummer23-37 25 15
    • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment