Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Google-Übersetzung,

Die Rackmount-Glasfaser-Patchpanels von Belden sind in den Baugrößen 1U, 2U und 4U erhältlich. Belden bietet drei Plattformen für Gehäuse und Einbaurahmen in Rechenzentren. Alle Plattformen ermöglichen den flexiblen Einsatz von vorkonfektionierten oder vor Ort konfektionierten Lösungen inklusive Spleißen.

Spezifikation
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • ProduktfamiliePatch Panels
  • ProduktgruppeDC Housings & Shelves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_50_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPatch panels
  • Klassifizierung27 11 19
  • Format2014TitelCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNummer23-37 00 00
  • OmniClassTitelInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit