Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
    Bene

    B_Wave Barstool High

    Ein nachhaltiger Barhocker mit Fußstütze der hohen Sitzkomfort bietet. Der ideale Barstuhl für die Kantine oder Cafeteria.

    Spezifikation
    • B_WAVE BARSTOOL HIGH
      Nachhaltiger Allrounder.
      Design: Simon Schoßböck

      Produktbeschreibung

      • Sitz- und Rückenschale: Formgebogene Schale aus Sperrholz, decklackiert oder furniert.
      • Vollpolsterung: Die Sitzschale kann optional mit einer Vollpolsterung gewählt werden. Verwendet wird dafür schwer entflammbarer Polyurethanschaum (CRIB 5), bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder, lt. Herstellerkollektion.
      • Gestell: Es sind drei Gestellformen möglich. Alle Gestelle bestehen aus Stahl und sind pulverbeschichtet (weiß, aluminiumfarbig, schwarz) oder verchromt konfigurierbar. Es sind alle Gestellformen und -höhen des B_Waves stapelbar.

      Dimensionen

      B_WAVE Barstool High, mit Kufengestell

      • Breite: 485 mm
      • Höhe: 980 mm
      • Tiefe: 520 mm
      • Sitztiefe: 360 mm
      • Sitzhöhe: 760 mm
      • Breite Rückenlehne: 420 mm

      Optionen

      • Sitzpad: Für B_Wave mit furnierter oder lackierter Schale ist ein gepolstertes Sitzpad erhältlich. Dieses haftet magnetisch an der Sitzschale. Es besteht aus schwer entflammbarem Polyurethanschaum (CRIB 5), ist 20 mm dick und mit Stoff, Kunstleder oder Leder überzogen. Das Sitzpad ist nachrüstbar, der Bezug kann vom Endkunden bei Verschmutzung abgenommen und
        gereinigt werden.


      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerb-wave-barstool-high
    • ProduktfamilieChair & Upholstered Furniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)485
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke