Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
NOOVO by Bene - Stuhl
    Bene

    NOOVO by Bene - Stuhl

    Die Neuinterpretation des Kaffeehausstuhls in einer noch nie dagewesenen nachhaltigen Materialität.

    Spezifikation
    • NOOVO by Bene
      SIT WITH US.
      Design: Form Us With Love

      Ein zeitloser Stuhl, der Menschen zusammenbringt und viele Möglichkeiten zur Individualisierung bietet. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, bietet er eine einzigartige Kombination aus Nachhaltigkeit, Vielseitigkeit, Langlebigkeit, Individualität und Komfort. Fünf unterschiedliche Farben, sowie die einfach austauschbaren Sitzflächen aus fünf verschiedenen Ausführungen, ermöglichen es, den Stuhl individuell zusammenzustellen. Durch die Verwendung von post-consumer recyceltem
      Material trägt der Stuhl zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.

      Produktbeschreibung

      Stuhl: Der Stuhl besteht aus 100 % recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP) ohne Zusatz von Glasfasern und
      kann somit sortenrein zerlegt und recycelt werden. Die Gleiter sind wahlweise aus Kunststoff oder Filz.

      Sitzfläche: Die Sitzfläche kann optional aus fünf verschiedenen Materialien gewählt werden und ist vom Endkunden tauschbar.

      • Kunststoff: immer in der gleichen Farbe wie der Stuhl
      • Holz: Sperrholz mit Echtholz-Furnier
      • Netz
      • Wiener Geflecht
      • Polsterung: Polyurethan-Formschaum bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder, lt. Herstellerkollektion.
        Optional ist eine flammhemmende Version (CRIB 5) wählbar.

      Die Ausführungsvarianten mit Kunststoff oder Polsterung (mit outdoorfähigem Stoff und Schaum) sind auch im Außenbereich einsetzbar.

      Tausch der Sitzfläche: Die Sitzfläche ist mit 6 Schrauben an der Stuhlkonstruktion befestigt. Der Tausch kann ganz einfach vom
      Endkunden selbst vorgenommen werden.

      Dimensionen

      • Breite: 465 mm
      • Höhe: 820 mm
      • Tiefe: 475 mm
      • Sitztiefe: 390 mm
      • Sitzhöhe: 460 mm
      • Breite Rückenlehne: 405 mm

      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernoovo-by-bene
    • ProduktfamilieChair & Upholstered Furniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialRecycled Polyethylene
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa