Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOOXS Think Tank Meeting - Raum-in-Raum System
NOOXS Think Tank Meeting - Raum-in-Raum System
    Bene

    NOOXS Think Tank Meeting - Raum-in-Raum System

    Modulare Telefonzellen und Meetingboxen.

    Spezifikation
    • NOOXS THINK TANK
      The modular room-in-room solution.
      Design: Pearson Lloyd

      Modulare Telefonzellen und Meetingboxen

      Mit NOOXS Think Tank bietet Bene ein freistehendes und modulares Akustik-System, das Privatsphäre in Großraumbüros schafft. Mit seiner hohen Modularität und seinen schalldämmenden Eigenschaften ist er ein effektives Instrument zur Schaffung produktiver Arbeitsumgebungen. Wir beraten Sie, wie der NOOXS Think Tank in Ihr Büro integriert werden kann.

      Individuell konfigurierbar: als Telefonzelle, Broadcasting- oder Meeting Box
      NOOXS Think Tanks sind in flexiblen Größen und Höhen verfügbar. Das Akustik-System passt sich den individuellen Bedürfnissen von Unternehmen an und eignet sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie Telefonzelle, Broadcasting Box oder Meeting Tank. Mit den Think Tanks wird Privatheit dort geschaffen, wo sie gefordert ist. Begegnung im Büro braucht zum Ausgleich schließlich auch Ruhe und Konzentration.

      Akustikkabinen mit hoher Schalldämmung

      NOOXS Think Tanks bieten ein hohes Maß an Schalldämmung. Dadurch werden Außengeräusche deutlich reduziert. Dies erleichtert die Konzentration und erhöht die Produktivität. Schallisolierte Bürokabinen für mehr Fokus.

      Integrierte Belüftung & Beleuchtung
      NOOXS Think Tanks sind freistehend und haben eine geringe Montagezeit. NOOXS Think Tanks sind völlig autark. Neben der Schalldämmung sind die NOOXS Think Tanks mit integrierten Belüftungs- und LED-Beleuchtungssystemen ausgestattet. Unabhängig vom Gebäude versorgt das einstellbare 3-stufige Luftaustauschsystem den Raum mit Umgebungsluft und bleibt dabei leise und energieeffizient. Die LED- Beleuchtung wird auch von innen gesteuert und sorgt für einen gut beleuchteten Arbeitsplatz.

      Nachhaltige und zuverlässige Bürolösungen

      Bene legt nicht nur Wert auf Qualität und Design, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Mit einer Recyclingquote von 98 % sind unsere NOOXS Think Tanks eine umweltschonende Wahl. Darüber hinaus bieten wir verlässliche Lieferzeiten, die eine rechtzeitige Lieferung gewährleisten.

      Hohe Qualitätsstandards für langlebige Lösungen
      NOOXS Think Tanks passen sich an verändernde Anforderungen von Unternehmen an. Der modulare Aufbau ermöglicht die Wiederverwendung der Elemente in unterschiedlichen Konfigurationen und Anwendungen. Dies ist ein positiver Beitrag zur Verlängerung der Produktlebensdauer über den ursprünglichen Erstgebrauch hinaus.

      NOOXS Think Tanks werden in Europa hergestellt und erfüllen strenge Qualitätsstandards. Sie leisten einen positiven Beitrag zu den Kriterien internationaler Gebäudezertifizierungsstandards wie:

      • GS (Deutscher Sicherheitsstandard)
      • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
      • FEMB Level 3 (Europäischer Nachhaltigkeitsstandard für Büromöbel)

        Diese Zertifizierungen bestätigen unser unermüdliches Engagement für Qualität und Langlebigkeit bei jeder von uns angebotenen Lösung


        Produktinformation
        Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummernooxs-think-tank-meeting
      • ProduktfamilieRoom systems
      • ProduktgruppeRoom-in-room system
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)2598
      • Breite (mm)3999
      • Tiefe (mm)3651
      Verwandt
      • HauptmaterialHolz
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inÖsterreich
      • Hergestellt inÖsterreich
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa