Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holzbauschraube EASYfast plus
Holzbauschraube EASYfast plus
    Berner

    Holzbauschraube EASYfast plus

    Diese EASYfast+ Schraube ist eine Holzkonstruktionsschraube und in einer Variante erhältlich:

    Zylinderkopf, Stahl, verzinkt

    6 mm Ø Kopf: 8 mm Schraubenantrieb: TX 30 Gesamtlängenbereich: 120 mm–200 mm
    8 mm Ø Kopf: 10 mm Schraubenantrieb: TX 40 Gesamtlängenbereich: 160 mm–430 mm
    10 mm Ø Kopf: 13 mm Schraubenantrieb: TX 50 Gesamtlängenbereich: 300 mm–580 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertimber-construction-screw-easyfastplus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien