Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    Für Montagehöhen bis 6′.

    Der Berner Pass-Thru 6 Luftschleier, der von Restaurants, Bars und Cafés für Durchgangsfenster verwendet wird, wo Insektenschutz zusammen mit der Lüftergeschwindigkeitssteuerung gewünscht wird.

    • Variable Geschwindigkeitsregelung und Optionen, geeignet für Durchgangsfenster, Konzessionsstände und Bartheken im Innen- und Außenbereich
    • Erfüllt die Standards für Lebensmitteldienstleistungen und die Anforderungen des Gesundheitsministeriums zur Bekämpfung von Fluginsekten bei geöffnetem Fenster
    • UL Outdoor-zertifiziert (Raumluftschleier)
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA

    Erhältlich in Einzellängen von 25″ bis 120″

    Spezifikation
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-pt06-electric-air-curtain
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeCommercial Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.5
    • Tiefe (Inches)13.5
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit