Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
    Archiviert

    Krok CL 200/700

    Krok CL 200/700

    Krok CL 200/700 passar perfekt i badrummet för att hänga tillexempel handdukar.

    Skötselråd för krokar av rostfritt
    Rengör genom att torka av med en ren, fuktig och väl urvriden trasa. Använd inga andra hjälpmedel eller rengöringsmedel då de kan ha en slipande eller annan påverkande effekt vilket kan skada ytan på produkten.

    Spezifikation
      • 602001-21 Mattborstad Rostfritt

      Byggvarubedömning: Accepterad, BVB ID:56443

      Sunda Hus: Bedömning B, SHMD-Nr: 2C1TN6DEC

      • 607001-21 Rostfritt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkrok-cl-200-700
    • ProduktfamilieKrokar
    • ProduktgruppeHooks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)15
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit