BA-RAD-DF Versenkte Zugangsklappe mit Schlammeinbauflansch
Die versenkte Zugangstür BA-RAD-DF mit Schlammeinbauflansch von Best Access Doors verbindet nahtlos Funktionalität mit modernem Design.
Diese innovative Lösung verfügt über einen Schlammeinbauflansch für eine nahezu unsichtbare Oberfläche und ist ideal für Wände und Decken. Das durchgehende Klavierband und der selbstschließende, selbstverriegelnde Mechanismus gewährleisten mühelosen Zugang von beiden Seiten. Das langlebige BA-RAD-DF verfügt über einen robusten Rahmen aus kaltgewalztem Stahl (16 Gauge) und eine Tür aus verzinktem Stahl (20 Gauge).
Bauunternehmer schätzen die hochwertige, weiße Pulverbeschichtung von DuPont, die nach der Installation zum Lackieren bereit ist und eine vollständige individuelle Gestaltung ermöglicht.
Warum Sie sich für das BA-RAD-DF entscheiden sollten:
- Dezentes Design: Dank des Einlegeflansches verschwindet der BA-RAD-DF in der Wand oder Decke und ist nahezu unsichtbar. Dies ist ideal für Gebäude, die Wert auf eine klare Ästhetik legen und Zugangspunkte für ein nahtloses Erscheinungsbild verbergen möchten.
- Einfacher Zugriff: Der selbstschließende und selbstverriegelnde Mechanismus des BA-RAD-DF mit durchgehendem Klavierband ermöglicht ein müheloses Öffnen von beiden Seiten und gewährleistet so bei Bedarf einen schnellen und bequemen Zugriff.
- Langlebige Konstruktion: Der 16-Gauge-Rahmen aus kaltgewalztem Stahl und die 20-Gauge-Tür aus verzinktem Stahl garantieren langlebige Leistung. Das macht den BA-RAD-DF zu einer zuverlässigen Wahl für Bereiche mit häufigem Zugang oder hoher Abnutzung.
- Anpassbare Oberfläche: Die hochwertige, weiße Pulverbeschichtung von DuPont bietet eine saubere Basis und kann nach der Installation lackiert werden. Dies ermöglicht volle Designflexibilität und passt sich jedem bestehenden Farbschema an.
- Von Bauunternehmern bevorzugt: Die Kombination aus Funktionalität, klarer Ästhetik und einfacher Anpassung macht den RAD-DF zu einer beliebten Wahl unter Bauunternehmern für verschiedene
Beste Zugangstüren
1-888-575-2417
BestAccessDoors.com
Sales@BestAccessDoors.com
Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!
Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.